Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9650271
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 2.323 mm²
- Longitud
- 925 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 19,12 kg
- Peso bruto
- 19,235 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 19,12
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS BARRAS 3200A - 925MM SUSTITUYE 1/3UE 9650270
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions