Casquillos de cobre para barras Maxi-PLS y pletinas flexibles

Artículo No.: SV 9676505

Para barras PLS-Maxi y pletinas flexibles, utilizable como pieza de distanciamiento universal.

Artículo No.:
SV 9676505
Descripción producto
Puede utilizarse como pieza de distanciamiento universal.
Material
E-Cu
Diámetro
50 mm
Ø hole
13 mm
Altura
20 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,28 kg
Peso bruto
1,316 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,33
Código arancelario
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Distanciador p/ conexion a Flat/Maxi PLS DIAMETER=50MM, L=20MM, PACK OF 4
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentos
Instrucciones