Pieza de contacto para ángulo de conexión

Artículo No.: SV 9676528

Para una conexión sin taladros de escuadras de conexión y juegos de conexión de pletinas flexibles con sistemas de barras PLS-Flat.

Artículo No.:
SV 9676528
Descripción producto
Para unir los ángulos de conexión con sistemas de barras.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
For Busbar width
80 mm
Barras por conductor
2
Observación
Los tornillos incluidos en la unidad de envase deben utilizarse para fijar las piezas de contacto a las barras.
La unidad de envase no incluye los tornillos para la fijación de los ángulos de conexión
La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación + (número de conductores secundarios x 10)
N° de tuercas por ángulo: Con 2 conductores secundarios por conductor: 2 pza(s). y con 3 o 4 conductores secundarios por conductor: 4 pza(s).
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat
Medida de fijación
40 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,71 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,42
Código arancelario
74198090
EAN
4028177602755
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PIEZAS DE CONTACTO PARA FLAT PLS 2 GUIAS/ B=80MM
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle