Pletina de conexión para terminales redondos

Artículo No.: SV 9676700

Para la conexión de terminales en un sistema de barras PLS-Flat con 2 – 4 barras por conductor.

Artículo No.:
SV 9676700
Descripción producto
Para la conexión de terminales a un sistema de pletinas planas. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Material
Pletina de conexión: E-Cu, niquelado
Garra para barras: acero inoxidable
Unidad de envase
Incluye material de fijación (sin tornillos)
Pasador roscado
Observación para el montaje
La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
Garra de fijación con tuerca encastada M10
Barras por conductor
2
Dimensiones
Rosca: M12
Medida de fijación
20 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,612 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,49
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PLACAS DE CONEXION CON PERNO M12
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle