Tornillo M10

Artículo No.: SV 9676806

Para la fijación del terminal de conexión directa, de la placa de conexión, de la garra de fijación o del juego de conexión a sistemas de pletinas planas

Artículo No.:
SV 9676806
Descripción producto
Para la fijación de la garra de fijación o de los componentes de conexión a un sistema de pletinas planas.
Material
Acero inoxidable
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 60 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,392 kg
Peso bruto
0,403 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Tornillos conexión Flat-PLS M10x60