- Artículo No.:
 - SV 9676807
 - Descripción producto
 - Para la fijación de la garra de fijación o de los componentes de conexión a un sistema de pletinas planas.
 - Material
 - Acero inoxidable
 - Dimensiones
 - Rosca: M10
Long. de la rosca: 70 mm - Unidad de embalaje
 - 8 pza(s).
 - Peso neto
 - 0,4 kg
 - Peso bruto
 - 0,449 kg
 - Código arancelario
 - 73181900
 - EAN
 - 4028177625747
 - ETIM 9
 - EC002270
 - ECLASS 8.0
 - 27400613
 - Descripción producto
 - Tornillos conexión Flat-PLS M10x70