Pletina de conexión para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9686750

Para la conexión de pletinas flexibles a un sistema de embarrado principal de pletinas planas.

Artículo No.:
SV 9686750
Descripción producto
Para la conexión de pletinas flexibles a un sistema de embarrado principal o a un sistema de distribución de pletinas planas.
Material
E-Cu
Superficie
Aleación de cobre y estaño
Observación
Para el contacto de las pletinas flexibles con el sistema de embarrados se precisa una pieza de presión adicional
Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,311 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Pletina de conexión para pletinas flexibles, An.: 100x152 mm
Documentos
Instrucciones