Sistemas de barras Flat-PLS Barras colectoras E-Cu Dimensiones de 12 x 5 a 120 x 10 mm. Barras colectoras E-Cu Barra E-Cu, perforada Ir al producto Barras colectoras E-Cu Embarrado E-Cu, perforado, estañado Ir al producto Barras colectoras E-Cu Casquillos de cobre para barras Maxi-PLS y pletinas flexibles Para barras PLS-Maxi y pletinas flexibles, utilizable como pieza de distanciamiento universal. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Barras colectoras E-Cu Longitud: 2400 mm/barra. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Perfiles cubierta para barras Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Soportes aisladores Permite realizar sistemas de barras colectoras con cualquier distancia entre centros, así como montajes de barras PE o PEN aisladas. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Barras colectoras CUPONAL Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Tuerca remache M12 Tuercas remache con arandela dentada para perforaciones en barras. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Conector horizontal E-Cu Para una sencilla conexión ensamblada de las barras colectoras PLS-Maxi. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Juego de conexión de barras Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Conectores horizontales Para una conexión sin taladros de sistemas de barras PLS-Flat. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Conector horizontal E-Cu para ensamblaje de embarrados Para la unión de un sistema de barras principal de armario a armario. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Embarrado PE/PEN E-Cu, estañado Con perforaciones integradas. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Conector horizontal, estañado para ensamblaje de embarrados Para la unión de un sistema de embarrado principal de un armario a otro. Ir al producto