- Artículo No.:
- SV 9684004
- Descripción producto
- Embarrados con taladros integrados.
- Material
- E-Cu F30
- Longitud
- 385 mm
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 385 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,68 kg
- Peso bruto
- 1,78 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,68
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177951181
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Barra Colectora Perforada L:385mm
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions