Barra E-Cu, perforada

Artículo No.: SV 9684006

Artículo No.:
SV 9684006
Descripción producto
Embarrados con taladros integrados.
Material
E-Cu F30
Normas
DIN EN 13 601
Sección
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensiones
Longitud: 585 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,58 kg
Peso bruto
2,68 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,58
Código arancelario
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra Colectora Perforada L:585mm
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions