Barra E-Cu, perforada

Artículo No.: SV 9684008

Artículo No.:
SV 9684008
Descripción producto
Embarrados con taladros integrados.
Material
E-Cu F30
Normas
DIN EN 13 601
Sección
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensiones
Longitud: 785 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,48 kg
Peso bruto
3,52 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
3,48
Código arancelario
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra Colectora Perforada L:785mm
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions