Conector horizontal E-Cu para ensamblaje de embarrados

Artículo No.: SV 9686200

Para la unión de un sistema de barras principal de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686200
Ejecución
para embarrado principal 30 x 10 mm
Descripción producto
Para la unión del sistema de embarrados principal de armario a armario.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
195 mm
Barras por conductor
2
4
Sección
60 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,026 kg
Peso bruto
1,193 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,026
Código arancelario
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Conector Longitudinal 60mm, 2x30x10
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions