Conector horizontal E-Cu para ensamblaje de embarrados

Artículo No.: SV 9686250

Para la unión de un sistema de barras principal de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686250
Ejecución
para embarrado principal 50 x 10 mm
Descripción producto
Para la unión del sistema de embarrados principal de armario a armario.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
199 mm
Barras por conductor
2
4
Sección
100 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,72 kg
Peso bruto
1,92 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,703
Código arancelario
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Conector Longitudin. 100mm,2x/4x50x10
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions