Conector horizontal E-Cu para ensamblaje de embarrados

Artículo No.: SV 9686260

Para la unión de un sistema de barras principal de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686260
Ejecución
para embarrado principal 50 x 10 mm
Descripción producto
Para la unión del sistema de embarrados principal de armario a armario.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
195 mm
Barras por conductor
1
Sección
55 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,939 kg
Peso bruto
1,107 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,939
Código arancelario
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Conector Longitudinal 55mm, 1x50x10
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions