Soporte de barras para barra de estabilidad

Artículo No.: SV 9676021

Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles con mayor resistencia al cortocircuito.

Artículo No.:
SV 9676021
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
En montajes de sólo 1, 2 o 3 barras deben cerrarse los espacios sin barras con piezas de relleno.
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 100
Adecuado para barras colectoras
Pletinas flexibles
Sección
100 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,34 kg
Peso bruto
1,345 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177600898
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SOPORTE DE BARRAS 4X100X10 MM
Aprobaciones
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle