- Artículo No.:
- SV 9686.100
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de barras de distribución verticales (2 x 30 x 10 mm, 3/4 polos, distancia entre centros 70 mm) o sistemas de barras (30 x 5/10 mm, 3/4 polos, distancia entre centros 60 mm) con componentes RiLine en módulos de salida modulares.
- Material
- Duroplástico
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- Semejante RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- 70 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,24 kg
- Peso bruto
- 1,32 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV Soporte de barras, 4 polos, 70 mm, para E-Cu 30x5/10 mm