Juego de protección contra arcos eléctricos, clase B para VX

Artículo No.: SV 9686420

Para alcanzar la clase B de protección contra arcos eléctricos.

Artículo No.:
SV 9686420
Ejecución
Para montaje de sistema de barras en la zona del techo
Descripción producto
Para alcanzar la clase B de protección contra arcos eléctricos (protección personal y de instalaciones) según IEC/TR 61 641. Adecuado para un módulo de armarios.
Material
Acero
Plástico
Silicona
Unidad de envase
2 cubiertas de chapa
2 chapas de sujeción para ánodos galvánicos
Certificado
Incl. material de fijación
2 separaciones de chapa
6 ánodos galvánicos
8 juntas
8 cubiertas plásticas
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,95 kg
Peso bruto
6,08 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Kit de arco accidental, clase B, para area de techo VX
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
Documentos
Instrucciones