- Artículo No.:
- SV 9686.040
- Descripción producto
- Material
- Duroplástico
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- Semejante RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- 50 x 10 mm
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 80 mm
- Observación para el montaje
- Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
- Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,6 kg
- Peso bruto
- 3,76 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177935662
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV Soporte de barras,4 polos,80mm,50x10