- Artículo No.:
- SV 9677700
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- abajo
- Installation type
- Fijación con borne
- N° de polos
- 3 polos
- Intensidad máx.
- 1.000 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Adecuado para aplicación de aparatos de distribución con conexión atornillada frontal
- Montaje sobre sistema de barras con y sin perfil cubierta
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 652 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13,3 kg
- Peso bruto
- 15,28 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 7,745
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR DE APARELLAJE 1000A, 690V. BORNE