Bloque de conexión

Referencia: SV 9677.920

Para la conexión de conductores o pletinas flexibles.

Referencia:
SV 9677.920
Descripción producto
Para la conexión de conductores o pletinas flexibles.
Material
Chapa de acero, galvanizada
E-Cu, cincado
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Terminal M12
Intensidad máx.
1.600 A
Dimensiones
Anchura: 98 mm
Conexión de conductores redondos
240 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,6 kg
Peso bruto
1,662 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,471
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV CONNECTION BLOCK 4xM12
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general