Juego de conexión para adaptador de aparellaje

Artículo No.: SV 9677730

Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).

Artículo No.:
SV 9677730
Descripción producto
Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
9677.700
9677.705
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,707 kg
Peso bruto
8,707 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
8,707
Código arancelario
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV KIT CONEXION P/9677700/705 ABB Tmax, Schneider NS
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions