Juego de conexión para adaptador de aparellaje

Artículo No.: SV 9677760

Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).

Artículo No.:
SV 9677760
Descripción producto
Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
9677.710
9677.715
Adecuado para el fabricante (tipo)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,46 kg
Peso bruto
9,59 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,814
Código arancelario
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV KIT CONEXION P/9677710/715 PARA SIEMENS VL, EATON NZM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general