- Artículo No.:
- SV 9677792
- Descripción producto
- Para cubrir la parte frontal del juego de conexión. Si se desea también puede utilizarse la cubierta para la conexión del cable del aparato de distribución. Las cubiertas permiten el cierre de accesos de cables abiertos en la cubierta de protección contra contactos.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Unidad de envase
- Incluye cubiertas
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,26 kg
- Código arancelario
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
-
SV Cubierta de protección contra contactos para adaptador de aparellaje