Transformador de corriente

Artículo No.: SV 9677865

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Artículo No.:
SV 9677865
Descripción producto
Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
Material
Poliamida
Para tamaño
1 - 3
Adecuados para referencia
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Potencia asignada
2,5 VA
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 4 mm²
Frecuencia asignada
50 ‐ 60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,13 kg
Peso bruto
0,16 kg
Código arancelario
85044087
EAN
4028177971554
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV Transformador de corriente 250 A/5 A para regletas bajo carga para fusibles NH t. 1-3 (SV 9677.XXX)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general