Cubierta para regletas bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9677415

Para aumentar la protección de contactos posterior de la regleta bajo carga para fusibles NH en la parte superior, en caso de montaje sobre el sistema de barras de 185 mm con cubierta de protección contra contactos.

Artículo No.:
SV 9677415
Descripción producto
Para aumentar la protección de contactos posterior de la regleta bajo carga para fusibles NH en la parte superior, en caso de montaje sobre el sistema de barras de 185 mm con cubierta de protección contra contactos.
Material
Poliamida
Color
RAL 7035
Para tamaño
1 - 3
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,112 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV Cubierta para regletas bajo carga para fusibles NH
Fichas técnicas
Información técnica general