- Artículo No.:
- SV 9677365
- Ejecución
- 3 polos conmutables
- Funcionamiento
- Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático
- Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
- Para tamaño NH
- 3
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- arriba
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M12
- Installation type
- Fijación atornillada
- N° de polos
- 3 polos
- Tensión de servicio
- 800 V (c.a.), 3~
- Intensidad de servicio máx.
- 500 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Altura: 772 mm
- Conexión de conductores redondos
- 6 ‐ 240 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15 kg
- Peso bruto
- 15,28 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 5,285
- Código arancelario
- 85043129
- EAN
- 4028177806818
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descripción producto
-
SV Regleta NH.t3, 3POLOS, 500A, 800V