- Artículo No.:
- SV 9677.485
- Descripción producto
- Para montaje sin taladros de las regletas seccionadoras bajo carga NH sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
E-Cu, cincado
Poliamida
- Observación
- Sólo es posible el montaje sobre sistemas de barras con cubierta de protección contra contactos (perfil cubierta, ranurado)
- Para tamaño
- 1 - 3
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,456 kg
- Peso bruto
- 0,503 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,151
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
-
SV Borne de contacto (185 mm)