- Artículo No.:
- SV 9677620
- Descripción producto
- Para la unión de barras sin necesidad de taladros.
- Material
- E-Cu
- Superficie
- Estañado
- Para barras de dimensiones (mm) / Cantidad necesaria por barra
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
- Observación
- Con el uso de una barra de 100 x 10 mm se precisa 1 pza. 9677.610 y una 9677.620 respectivamente
- Adecuado para barras colectoras
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Dimensiones
- Longitud: 60 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,68 kg
- Peso bruto
- 0,72 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,602
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descripción producto
-
SV BUSBAR CONNECTOR F. E-CU, W=60MM