RiLineX Board

Placa completa, incl. barras colectoras. Longitud adaptada a diferentes anchuras de armario. Protección completa contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X. Puede montarse en horizontal, vertical y en el techo, con paso de cables integrado en la zona trasera. Para tensiones hasta 1000 V c.a. y 1500 V c.c. Resistencia al cortocircuito ensayada hasta 65 kA. Certificación IEC y UL.