- Artículo No.:
- RX 9360008
- Ventajas
- Time savings thanks to fully digital product data
- Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
- Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
- Tested short-circuit resistance up to 65 kA
- Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
E-Cu
- Color
- RAL 35745
RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Intensidad máx.
- 800 A
- Intensidad (UL)
- 800 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- Corriente asignada de corta duración admisible/t
- 65 kA/500 ms
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Dimensiones de las barras
- 30 mm x 10 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 905 mm
Altura: 246 mm
Profundidad: 49 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 11,5 kg
- Peso bruto
- 12,032 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 7,224
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177997417
- ETIM 9
- EC001900
- Descripción producto
-
RX Board RiLineX 800 A, 3 polos, incl. barras colectoras E-Cu 30x10 mm, para distancia entre centros de 60 mm, An. 905 mm