RiLineX Board

Artículo No.: RX 9360024

Placa completa RiLineX 550 A incl. embarrados de 30 x 5 mm. Longitud 1105 mm para armarios de 1200 mm de ancho. Protección completa contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X. Puede montarse en horizontal, vertical o en el techo. Para tensión hasta 1000 V c.a. y 1500 V c.c. Resistencia al cortocircuito ensayada hasta 65 kA. Posibilidad de gestión del cableado en la zona trasera. Certificación IEC y UL.

Artículo No.:
RX 9360024
Ventajas
Ahorro de tiempo gracias a los datos de producto totalmente digitales
Menor tiempo de montaje gracias a la placa completa premontada
Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
Ensayado y certificado según IEC y UL
Fácil ampliación y ensamblaje de campos
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
E-Cu
Color
RAL 35745
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. barras integradas
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Intensidad máx.
550 A
Intensidad (UL)
540 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
45 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distancia entre centros de las barras colectoras
60 mm
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Corriente asignada de corta duración admisible/t
45 kA/500 ms
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Dimensiones de las barras
30 mm x 5 mm
N° de polos
3 polos
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 1.105 mm
Altura: 246 mm
Profundidad: 49 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,5 kg
Peso bruto
10,2 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
4,419
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997400
ETIM 9
EC001900
Descripción producto
RX Board RiLineX 550 A, 3 polos, incl. barras colectoras E-Cu 30x5 mm, para distancia entre centros de 60 mm, An. 1105 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general