RiLineX Board

Artículo No.: RX 9360.088

RiLineX complete board 800 A including busbars 30x10 mm. Length 705 mm for 800 mm wide enclosures. End-to-end contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X. Suitable for mounting horizontally, vertically and above head height. For voltages up to 1000 V AC and 1500 V DC. Tested short-circuit resistance up to 65 kA. Supports cable routing in the rear section. IEC and UL approved.

Artículo No.:
RX 9360.088
Ventajas
Time savings thanks to fully digital product data
Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
Tested short-circuit resistance up to 65 kA
Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
E-Cu
Color
RAL 35745
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. barras integradas
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Intensidad máx.
800 A
Intensidad (UL)
800 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distancia entre centros de las barras colectoras
60 mm
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Corriente asignada de corta duración admisible/t
65 kA/500 ms
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Dimensiones de las barras
30 mm x 10 mm
N° de polos
3 polos
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 705 mm
Altura: 246 mm
Profundidad: 49 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9 kg
Peso bruto
9,395 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
5,613
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997332
ETIM 9
EC001900
Descripción producto
RX Board RiLineX 800 A, 3 polos, incl. barras colectoras E-Cu 30x10 mm, para distancia entre centros de 60 mm, An. 705 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general