Kit de ensamblaje RiLineX para placa

Artículo No.: RX 9360000

RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.

Artículo No.:
RX 9360000
Ventajas
Time savings thanks to fully digital product data
Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
Tested short-circuit resistance up to 65 kA
Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Material
Parte superior: chapa de acero, galvanizada
Placa de contacto: E-Cu, cincado
Cubierta frontal: poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
Unidad de envase
3 connectores de barras
1 cubierta frontal
1 placa aislante
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Intensidad máx.
780 A
Intensidad (UL)
780 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Corriente asignada de corta duración admisible/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
N° de polos
3 polos
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Adecuado para barras colectoras
30 x 5/10 mm
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Dimensiones
Anchura: 153 mm
Altura: 240 mm
Profundidad: 77 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,88 kg
Peso bruto
1,924 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,297
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Descripción producto
RX Kit de ensamblaje incl. estribo de unión para Board RiLineX, 3 polos
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general