Cintas de protección RiLineX para placa completa y módulo básico

Artículo No.: RX 9365020

Cintas de protección para cubrir segmentos de la placa RiLineX no equipados, aumentando la protección contra contactos frontal de IP 2XB a IP 3X.

Artículo No.:
RX 9365020
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
Adecuados para referencia
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 60 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,19 kg
Peso bruto
0,19 kg
Código arancelario
39191019
ETIM 9
EC002270
Descripción producto
RX Cintas de protección para board y módulo básico RiLineX
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Información técnica general