- Artículo No.:
- RX 9360101
- Ventajas
- Longitudes del sistema escalables con módulos básicos
- Sencillo montaje
- Corrientes nominales escalables a partir de secciones de embarrados variables
- Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
- Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
- null
- Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
- Ensayado y certificado según IEC y UL
- Fácil ampliación y ensamblaje de campos
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 35745
- Unidad de envase
- Elemento de cierre izquierdo de la placa
Elemento de cierre derecho de la placa
Incl. material de fijación
- Adecuados para referencia
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,151 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177997325
- ETIM 9
- EC002270
- Descripción producto
-
RX Conjunto de módulos finales para módulo básico tripolar