Kit de ensamblaje RiLineX para módulo básico

Artículo No.: RX 9360104

Kit de ensamblaje RiLineX, variante larga, para el ensamblaje de placas entre dos armarios VX ensamblados (ensamblaje de campos). La variante incluye cubierta de protección contra contactos delante y detrás. El kit se entrega sin conectores de embarrados (9365013), disponibles como accesorio.

Artículo No.:
RX 9360104
Ventajas
Longitudes del sistema escalables con módulos básicos
Sencillo montaje
Corrientes nominales escalables a partir de secciones de embarrados variables
Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
null
Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
Unidad de envase
Elemento de cierre izquierdo y derecho de la placa
Cubierta del módulo de placa
Base del módulo de placa
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
9365.013
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,46 kg
Peso bruto
1,481 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
Descripción producto
RX Kit de ensamblaje para módulo básico RiLineX, sin conector (conexión ensamblada)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general