- Referencia:
- RX 9365.003
- Material
- Parte superior: chapa de acero, galvanizada
Placa de contacto: E-Cu, cincado - Dimensiones
- Longitud: 45 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,564 kg
- Peso bruto
- 0,572 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,339
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Descripción producto
- RX Baying connector for E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm