- Artículo No.:
- RX 9365013
- Material
- Parte superior: chapa de acero, galvanizada
Placa de contacto: E-Cu, cincado - Dimensiones
- Longitud: 130 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,593 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,99
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Descripción producto
- RX Estribo de unión para E-CU 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
- Documentos
- Instrucciones
- Quick guide
- Safety instructions