Adaptador de conexión RLineX

Artículo No.: RX 9360200

Adaptador de conexión RLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. El dispositivo permite un montaje a presión, borne de conexión push-in, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm.

Artículo No.:
RX 9360200
Ventajas
Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS
35 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 100 A, JDDZ/7
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Dimensiones
Anchura: 27 mm
Altura: 240 mm
Profundidad: 103 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensión nominal
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,656 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX Adaptador de conexión, 3 polo, An.xAl. 27x240 mm, conexión de conductores máx. 16 mm²
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general