Adaptador de conexión RLineX

Artículo No.: RX 9360210

Adaptador de conexión RLineX para sistemas de barras de 60 mm. El dispositivo tiene una fijación roscada, por lo que es adecuado para barras con un grosor de entre 5 y 10 mm.

Artículo No.:
RX 9360210
Ventajas
Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Corriente nominal del conductor cilíndrico
320 A
Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)
280 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
10 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 200 A, JDDZ/7
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Dimensiones
Anchura: 63,2 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 79,2 mm
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 70 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
6 ‐ 50 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
AWG 10 ‐ AWG 1
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
2,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
6 ‐ 70 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares AWG
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
13 x 5 mm
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensión nominal
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,776 kg
Peso bruto
1,925 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX adaptador de conexión, 3 polos, An.xAl. 63x240 mm, conexión de conductores máx. 70 mm², espacio de embornado An.xAl. 13x5 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general