- Artículo No.:
- RX 9360230
- Ventajas
- Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Corriente nominal del conductor cilíndrico
- 630 A
- Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)
- 600 A
- Corriente nominal de las pletinas flexibles
- 790 A
- Corriente nominal de las pletinas flexibles (UL)
- 760 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker máx. 400 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1200 A, JDDZ/7
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 126,8 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 104,6 mm
- Conexión de conductores redondos
- 95 ‐ 240 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 95 ‐ 240 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 95 ‐ 240 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Conexión de líneas de sector, monofilares
- 120 ‐ 240 mm²
- Conexión de líneas de sector, monofilares AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Conexión de líneas de sector, multifilares
- 95 ‐ 240 mm²
- Conexión de líneas de sector, multifilares AWG
- AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
- Connection sector conductor (max.)
- 240 mm²
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 24 x 20 mm
- Tensión nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 20 W
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,62 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177997233
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX adaptador de conexión, 3 polos, An.xAl. 128x240 mm, conexión de conductores máx. 240 mm², espacio de embornado An.xAl. 24x20 mm