- Artículo No.:
- RX 9361300
- Ventajas
- Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Rated current of laminated copper bar
- 1.500 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 1.380 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 2000 A, JDDZ/7
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 1 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 73 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 120 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 50 x 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- Tensión nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,688 kg
- Código arancelario
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX adaptador de conexión, 1 polo, An.xAl. 72x120 mm, espacio de embornado An.xAl. 50x10 mm