RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Referencia: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Referencia:
RX 9360.503
Ejecución
Easy Fix
Ventajas
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Intensidad máx.
160 A
Intensidad (UL)
125 A
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
N° de polos
3 polos
Salida de cables
arriba
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 81 mm
Altura: 252 mm
Profundidad: 63 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Descripción producto
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general