- Referencia:
- RX 9360.512
- Ejecución
- Easy Fix
- Ventajas
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- 3 connection space covers
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Intensidad máx.
- 250 A
- Intensidad (UL)
- 210 A
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- N° de polos
- 3 polos
- Salida de cables
- abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M8
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 105 mm
Altura: 252 mm
Profundidad: 63 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,792 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,608
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm