- Artículo No.:
- RX 9360525
- Ejecución
- Easy Fix
- Ventajas
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- 3 terminal covers
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- N° de polos
- 3 polos
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M10
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
- Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
- Eaton (NZM3)
- Fuji Electric (BW400_-3)
- Hager (X630)
- Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
- LS Electric (400AF, TS400, TS630)
- Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
- OEZ (BH630)
- Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
- Schneider (NSX400, NSX630)
- Schrack (MC3)
- Siemens (3VA23, 3VA24)
- Terasaki (S400, E630, S630)
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 145 mm
Altura: 325 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,298 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,652
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177997127
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.