- Artículo No.:
- RX 9360.600
- Ejecución
- universal
- Ventajas
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- 3 connection space covers
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- N° de polos
- 3 polos
- Salida de cables
- abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
- BTicino (M1 160)
- Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
- Eaton (NZM1)
- Fuji Electric (BW125JAG-3P)
- Hager (P160)
- Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
- Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
- Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
- LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
- Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
- OEZ (BC160)
- Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
- Sassin (3SM8L-100)
- Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 81 mm
Altura: 252 mm
Profundidad: 63 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1,22 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,375
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177997103
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.