- Artículo No.:
- RX 9360612
- Ejecución
- universal
- Ventajas
- Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa
- Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm
- Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- Incl. 3 cubiertas para la zona de conexión
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 15 x 6 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Salida de cables
- abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M8
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- Encuentra fácilmente el adaptador de aparellaje adecuado con nuestra ayuda para la selección en la zona de descargas.
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 108,7 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidad: 62,8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,472 kg
- Peso bruto
- 1,474 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,608
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX CB Adaptador de aparellaje 250 A, de 3 polos, versión Universal Fix, salida de cables abajo, An.: 105 mm