Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Artículo No.: RX 9360613

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 250 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. Ancho del dispositivo es de 105 mm. La versión «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la máxima flexibilidad en el montaje de interruptores. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. Versión para salida de cables hacia arriba.

Artículo No.:
RX 9360613
Ejecución
universal
Ventajas
Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa
Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm
Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
15 x 6 mm
N° de polos
3 polos
Salida de cables
arriba
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Adecuado para el fabricante (tipo)
Encuentra fácilmente el adaptador de aparellaje adecuado con nuestra ayuda para la selección en la zona de descargas.
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 108,7 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidad: 62,8 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,47 kg
Peso bruto
1,473 kg
Código arancelario
39269097
Descripción producto
RX CB Adaptador de aparellaje 250 A, de 3 polos, versión Universal Fix, salida de cables arriba, An.: 105 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Safety instructions
Selection guide
Fichas técnicas
Información técnica general