Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Artículo No.: RX 9360625

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 400 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. El ancho del dispositivo es de 145 mm. La versión «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la máxima flexibilidad en el montaje de interruptores. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. La salida de cables puede adaptarse a requisitos individuales mediante una sencilla reconfiguración de la salida superior o inferior.

Artículo No.:
RX 9360625
Ejecución
universal
Ventajas
Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa
Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm
Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Unidad de envase
Incl. 3 cubiertas para la zona de conexión, 2 travesaños y material de fijación
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
N° de polos
3 polos
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M10
Adecuado para el fabricante (tipo)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 145 mm
Altura: 325 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,6 kg
Peso bruto
3,8 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,652
Código arancelario
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX CB Adaptador de aparellaje 400 A, de 3 polos, versión Universal Fix, An.: 140 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Fichas técnicas
Información técnica general