- Artículo No.:
- RX 9360084
- Ventajas
- Ahorro de tiempo gracias a los datos de producto totalmente digitales
- Menor tiempo de montaje gracias a la placa completa premontada
- Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
- Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
- Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
- Ensayado y certificado según IEC y UL
- Fácil ampliación y ensamblaje de campos
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
E-Cu
- Color
- RAL 35745
RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Intensidad máx.
- 550 A
- Intensidad (UL)
- 540 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS, sin protección
- 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Tensión nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Corriente asignada de corta duración admisible/t
- 45 kA/500 ms
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Dimensiones de las barras
- 30 mm x 5 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Frecuencia fundamental
- 50...60 Hz
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Dimensiones
- Anchura: 705 mm
Altura: 246 mm
Profundidad: 49,2 mm
- Carga combustible
- 74,304 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,2 kg
- Peso bruto
- 6,616 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2,805
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,79
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177997349
- ETIM 9
- EC001900
- Descripción producto
-
RX Board RiLineX 550 A, 3 polos, incl. barras colectoras E-Cu 30x5 mm, para distancia entre centros de 60 mm, An. 705 mm